Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D12-05A5-04M0N

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Input Voltage
IV
Dynamic Load
DLC
Stroke
S
Rear Adapter Hole Position
RAHP
Options
OPT
Retracted length
A [mm]
Weight
W [kg]
1
2
3
D12-05A5-04M0N
D12 = 12Vdc
05A5 = 1100 N, acme, 54 mm/s
04 = 4 inch (101.6mm)
M0 = Adaptor at 0 degrees (Standard Position)
N = No Option
262.3
4.5
D24-05A5-04M0N
D24 = 24Vdc
05A5 = 1100 N, acme, 54 mm/s
04 = 4 inch (101.6mm)
M0 = Adaptor at 0 degrees (Standard Position)
N = No Option
262.3
4.5
D36-05A5-04M0N
D36 = 36Vdc
05A5 = 1100 N, acme, 54 mm/s
04 = 4 inch (101.6mm)
M0 = Adaptor at 0 degrees (Standard Position)
N = No Option
262.3
4.5
Pokaż skompresowany wyświetlacz (3 konfigurowalny produkt)
ShorttextLinear Actuators
Ostatnia aktualizacja12.02.2025 13:32:29
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties